MAX25223

量产

IQ为3.5μA的汽车级36V 3.5A降压转换器

性能出色的超低IQ降压转换器是汽车应用的适宜选择

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • 3.5A输出电流能力
    • 待机模式下的静态电流:5μA
  • 小尺寸解决方案有助于节省空间
    • 65ns最短导通时间
    • 2.1MHz或400kHz固定工作频率选项
    • 提供固定5V/3.3V VOUT选项
    • 固定的3.5ms内部软启动
    • 创新的电流模式控制架构可优化总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
    • 以高精度对PGOOD进行过压/欠压监测
    • 精密使能阈值实现完全可编程的UVLO
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
    • 工作VIN范围为3V至36V
    • 42V负载突降保护
    • 提供热关断、带打嗝模式的短路保护和输出过压保护
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
MAX25223
IQ为3.5μA的汽车级36V 3.5A降压转换器
MAX25223: Simplified Block Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX25223EVKIT

MAX25223评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 固定输出电压:5V或3.3V
  • 提供高达3.5A的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 提供具有过压功能的电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25223评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用20引脚可湿侧面TQFN (SW-TQFN)封装的MAX25223 2.1MHz/400kHz高压微型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

MAX25223评估套件预安装了MAX25223ATPA/VY+(5V、2.1MHz),可用于评估任何MAX25223型号版本,只需做少许的元件改动。

 

应用

  • 汽车
  • 高压DC-DC转换器
  • 工业

MAX25223EVKIT
MAX25223评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25223的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览