MAX20800

不推荐用于新设计

MPP跟踪DC-DC转换器

支持PV电池串提供最大整体功率——提高发电量和系统设计灵活性。

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 对20-24个串联PV电池执行MPPT
  • 快速MPPT快速响应条件变化
  • 集成限压箝位输出电压
  • 集成限流箝位输出电流
  • 有源旁路功能避免二极管和热斑
  • 支持面板Flash和电致发光(EL)测试
  • 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
MAX20800
MPP跟踪DC-DC转换器
MAX20800: Cell-String Optimizer Embedded in 60-Cell PV Panel
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
MAX20800EVKIT

MAX20800, MAX20801 评估套件

特性和优点

  • 对三组20-24个串联PV电池执行MPPT
  • 快速MPPT快速响应条件变化
  • 3,800mm2小方案尺寸
  • 集成限压箝位输出电压
  • 集成限流箝位输出电流
  • 有源旁路功能避免热斑
  • 支持Flash和EL测试
  • 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2080XXEVKIT#家族评估套件(EV kit)为评估MAX20800和MAX20801最大功率点跟踪(MPPT) IC的参考平台。这些单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于光伏(PV)模块。更多信息请参见MAX20800和MAX20801 IC数据手册。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20800实施PCB。包括用于三个光伏电池串的输入和输出连接器,提高使用标准60或72电池晶硅PV模块的灵活性和易用性。

MAX20801BEVKIT

MAX20800, MAX20801 评估套件

特性和优点

  • 对三组20-24个串联PV电池执行MPPT
  • 快速MPPT快速响应条件变化
  • 3,800mm2小方案尺寸
  • 集成限压箝位输出电压
  • 集成限流箝位输出电流
  • 有源旁路功能避免热斑
  • 支持Flash和EL测试
  • 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2080XXEVKIT#家族评估套件(EV kit)为评估MAX20800和MAX20801最大功率点跟踪(MPPT) IC的参考平台。这些单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于光伏(PV)模块。更多信息请参见MAX20800和MAX20801 IC数据手册。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20800实施PCB。包括用于三个光伏电池串的输入和输出连接器,提高使用标准60或72电池晶硅PV模块的灵活性和易用性。

MAX20801CEVKIT

MAX20800, MAX20801 评估套件

特性和优点

  • 对三组20-24个串联PV电池执行MPPT
  • 快速MPPT快速响应条件变化
  • 3,800mm2小方案尺寸
  • 集成限压箝位输出电压
  • 集成限流箝位输出电流
  • 有源旁路功能避免热斑
  • 支持Flash和EL测试
  • 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2080XXEVKIT#家族评估套件(EV kit)为评估MAX20800和MAX20801最大功率点跟踪(MPPT) IC的参考平台。这些单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于光伏(PV)模块。更多信息请参见MAX20800和MAX20801 IC数据手册。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20800实施PCB。包括用于三个光伏电池串的输入和输出连接器,提高使用标准60或72电池晶硅PV模块的灵活性和易用性。

MAX20800AEVKIT

MAX20800, MAX20801 评估套件

特性和优点

  • 对三组20-24个串联PV电池执行MPPT
  • 快速MPPT快速响应条件变化
  • 3,800mm2小方案尺寸
  • 集成限压箝位输出电压
  • 集成限流箝位输出电流
  • 有源旁路功能避免热斑
  • 支持Flash和EL测试
  • 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2080XXEVKIT#家族评估套件(EV kit)为评估MAX20800和MAX20801最大功率点跟踪(MPPT) IC的参考平台。这些单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于光伏(PV)模块。更多信息请参见MAX20800和MAX20801 IC数据手册。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20800实施PCB。包括用于三个光伏电池串的输入和输出连接器,提高使用标准60或72电池晶硅PV模块的灵活性和易用性。

MAX20801AEVKIT

MAX20800, MAX20801 评估套件

特性和优点

  • 对三组20-24个串联PV电池执行MPPT
  • 快速MPPT快速响应条件变化
  • 3,800mm2小方案尺寸
  • 集成限压箝位输出电压
  • 集成限流箝位输出电流
  • 有源旁路功能避免热斑
  • 支持Flash和EL测试
  • 峰值99.1%、CEC 98.7%和Euro 98.3%效率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2080XXEVKIT#家族评估套件(EV kit)为评估MAX20800和MAX20801最大功率点跟踪(MPPT) IC的参考平台。这些单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于光伏(PV)模块。更多信息请参见MAX20800和MAX20801 IC数据手册。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20800实施PCB。包括用于三个光伏电池串的输入和输出连接器,提高使用标准60或72电池晶硅PV模块的灵活性和易用性。

MAX20800EVKIT
MAX20800, MAX20801 评估套件
MAX20801BEVKIT
MAX20800, MAX20801 评估套件
MAX20801CEVKIT
MAX20800, MAX20801 评估套件
MAX20800AEVKIT
MAX20800, MAX20801 评估套件
MAX20801AEVKIT
MAX20800, MAX20801 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览