MAX20735

量产

集成、降压型开关调节器

单芯片集成、降压型开关调节器,具有高功率密度和低元件数量

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高功率密度和低元件数量
    • 总体方案尺寸:509mm2,含电感和输出电容
    • 90.7%峰值效率:VDDH = 12V及VOUT = 1V
    • 快速瞬态响应:支持高达300A/µs的负载突变瞬态
  • 经过优化的元件性能和效率,缩短设计时间
  • 系统和IC自保护特性提高电源可靠性
    • 带开路检测的差分远端检测
    • 打嗝模式过流保护
    • 可编程热关断
MAX20735
集成、降压型开关调节器
MAX20735:Block Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20735EVKIT

MAX20735评估板

特性和优点

  • 高效率、高功率密度
  • 低元件数量
  • 较小方案尺寸
    • 509mm2,含电感和输出电容
  • 优化性能
  • 缩短设计时间
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20735评估板(EV kit)是评估MAX20735电压调节器IC的参考平台。该单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于高达40A的应急低输出电压应用。更多信息请参见MAX20735 IC数据资料。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20735实施PCB。包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,提高灵活性,方便用于较宽范围的应用。

评估板配置有“匹配边带”,评估系统时允许高di/dt加载。+VOUT连接位于顶层,而回路(或-VOUT)位于底层,直接镜像顶层边带。

直接焊接到输出“边带”或使用J8接线端子连接负载。

应用

  • 通信
  • 网络
  • 服务器和存储设备

MAX20735EVKIT
MAX20735评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20735的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览