MAX20499

推荐用于新设计

汽车核心供电电源5V、8A/12A降压型转换器

高效、同步降压型8A/12A转换器,工作在3V至5.5V输入电压

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率DC-DC转换器
  • 高达12A的峰值输出电流:
    • MAX20499A:8A
    • MAX20499B:12A
  • 差分远程电压检测
  • 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
  • I2C控制输出电压:0.5V至1.275V(6.25mV步进)
  • 出色的负载瞬态性能
  • 可编程补偿
  • 2.2MHz或1.1MHz工作频率
  • 输出电压精度:±1.5%
  • 低电平有效RESET输出
  • 电流模式、强制PWM操作
  • 过温和短路保护
  • 3.5mm x 3.75mm 17引脚侧可湿FC2QFN封装
  • -40°C至+125°C 1级汽车温度范围
  • 通过AEC-Q100认证
MAX20499
汽车核心供电电源5V、8A/12A降压型转换器
MAX20499 Circuit Diagram
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
EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX20499AEKIT

MAX20499 评估套件

特性和优点

  • 完全硅集成,可以提高效率、最大程度减小电路尺寸
  • 3.0V至5.5V输入电压范围
  • 0.5V至1.275V输出电压范围
  • I2C控制输出电压(6.25mV步长)
  • 优异的负载瞬态响应
  • 内部可编程补偿
  • 2.2MHz高开关频率
    • 强制PWM模式
  • 提供使能和复位管脚
  • 直接用于环路测量
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20499A评估套件为完全装配并经过测试的PCB,帮助工程师了解MAX20499A和MAX20499B降压型(buck)电压调节器在评估环境下的各项功能。MAX20499A输出电流额定值为8A,MAX20499B输出电流额定值为12A。两款器件均工作在3.0V至5.5V输入电源电压,可将电压调节至0.5V至1.275V输出。

器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。2.2MHz频率操作支持使用全陶瓷兼容,最大程度减少外部元件。可编程扩频调制可最大程度抑制电磁辐射。集成的低RDS(ON)开关可以提高重负载时的效率,并简化电路布局。

I2C接口提供动态电压调节,摆率可编程。其他特性包括可编程软启动、过流和过热保护。

MAX20499A评估套件经过预测试,可直接进行评估。

应用

  • 汽车娱乐系统
  • SoC核心电源

MAX20499AEKIT
MAX20499 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20499的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览