概览

优势和特点

  • 完全硅集成,可以提高效率、最大程度减小电路尺寸
  • 3.0V至5.5V输入电压范围
  • 0.5V至1.275V输出电压范围
  • I2C控制输出电压(6.25mV步长)
  • 优异的负载瞬态响应
  • 内部可编程补偿
  • 2.2MHz高开关频率
    • 强制PWM模式
  • 提供使能和复位管脚
  • 直接用于环路测量
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20499A评估套件为完全装配并经过测试的PCB,帮助工程师了解MAX20499A和MAX20499B降压型(buck)电压调节器在评估环境下的各项功能。MAX20499A输出电流额定值为8A,MAX20499B输出电流额定值为12A。两款器件均工作在3.0V至5.5V输入电源电压,可将电压调节至0.5V至1.275V输出。

器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。2.2MHz频率操作支持使用全陶瓷兼容,最大程度减少外部元件。可编程扩频调制可最大程度抑制电磁辐射。集成的低RDS(ON)开关可以提高重负载时的效率,并简化电路布局。

I2C接口提供动态电压调节,摆率可编程。其他特性包括可编程软启动、过流和过热保护。

MAX20499A评估套件经过预测试,可直接进行评估。

应用

  • 汽车娱乐系统
  • SoC核心电源