MAX20472B

量产

低压同步Boost转换器

业界唯一汽车应用同步Boost转换器,输出电流高达1A,具有真关断和低电平有效RESET输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 同步Boost转换器
    • 3.8V至5.25V输出,50mV步长
    • 500mA、1A和2A输出版本
  • 3.0V至4.0V工作电压
  • 输出真关断
  • 2.2MHz开关频率
  • 漏极开路复位输出引脚(低电平有效RESET)
  • 扩频使能引脚(EN)
  • 高精度
    • ±1.5%输出电压精度
    • 93 ±2%欠压监测
    • 107 ±2%过压监测
    • 良好的负载瞬态响应
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 电流以模式控制、强制PWM和跳脉冲操作
    • 过热和过流保护
    • 12引脚(3mm × 3mm) TDFN封装
    • 8引脚(0.150”) SOIC封装(仅限MAX20471)
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX20472B
低压同步Boost转换器
MAX20471-MAX20472B Typical Application Circuit MAX204729503.png
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20471EVKIT

MAX20471 评估板

特性和优点

  • 3.0V至4.0V工作电压
  • 3.8V至5.25V固定输出
  • 已安装500mA输出版本;兼容1A和2A输出版本
  • 2.2MHz操作
  • 反馈注入测试点稳定性
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
    • 过热和短路保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20471评估板演示MAX20471的性能,器件属于MAX20471–MAX20473高效、低压DC-DC转换器系列。转换器IC将3.0V至4.0V输入电源转换为3.8V至5.25V电压,高达500mA。升压转换器在整个负载、电源和温度范围内的输出误差达到±1.5%。

IC可以工作在2.2MHz固定强制PWM (FPWM)模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;也可工作在脉冲频率调制模式(跳脉冲),确保轻载下的高效工作。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。

调节器包括True Shutdown™、软启动、过流和过热保护。

应用

  • 汽车CAN收发器
  • 汽车负载点

MAX20472EVKIT

MAX20472 评估板

特性和优点

  • 3.0V至4.0V工作电压
  • 3.8V至5.25V固定输出
  • 已安装500mA输出版本;兼容1A和2A输出版本
  • 2.2MHz操作
  • 反馈注入测试点稳定性
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
    • 过热和短路保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20472评估板演示MAX20472的性能,器件属于MAX20471–MAX20473高效、低压DC-DC转换器系列。转换器IC将3.0V至4.0V输入电源转换为3.8V至5.25V电压,高达500mA。升压转换器在整个负载、电源和温度范围内的输出误差达到±1.5%。

IC可以工作在2.2MHz固定强制PWM (FPWM)模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;也可工作在脉冲频率调制模式(跳脉冲),确保轻载下的高效工作。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。

调节器包括True Shutdown™、软启动、过流和过热保护。

应用

  • 汽车CAN收发器
  • 汽车负载点

MAX20471EVKIT
MAX20471 评估板
MAX20472EVKIT
MAX20472 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20472B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览