MAX20431B

量产

Four-/Three-Output Mini PMICs for Safety Applications

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Multiple Functions for Small Size
    • Synchronous High-Voltage Buck Converter up to 2.5A
      • Input Voltage Range 3.5V to 40V
      • Output Voltage of 3.3V
    • 5V Synchronous 500mA Boost Converter
    • Dual (MAX20431B)/Single (MAX20432B)Synchronous Buck Converters up to 3A
      • -0.5V to 3.6875V in 12.5mV Steps
    • Flexible Power Sequencer
    • Programmable Challenge/Response or Windowed Watchdog
    • Two Free Programmable UV/OV Voltage Monitors
      • -0.8V to 3.9875V in 12.5mV Steps
    • I2C Fast-Mode Plus Compatible Interface withPacket Error-Checking Option (PEC)
    • 2.1MHz Internal Operation with Spread-Spectrum Option
    • RESET Output
    • Current-Mode, Forced-PWM Operation
  • High-Precision for ASIL Applications
    • ±1.5% Output Voltage Accuracy
    • ±1% OV/UV Monitoring
    • MAXQ Power Architecture
  • Diagnostics and Redundant Circuits
    • ASIL C Compliant
    • Redundant Reference
    • BIST Diagnostics
    • Fail-Safe on Open Pins
    • Shorted Pin Detection on RESET
  • Mount ID Location Detection
  • Robust for the Automotive Environment
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • 5mm x 5mm, Side-Wettable TQFN Package
  • -40°C to +125°C Grade 1 Automotive TemperatureRange
MAX20431B
Four-/Three-Output Mini PMICs for Safety Applications
MAX20431B-MAX20432B Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20431B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览