MAX20412
推荐用于新设计汽车级低压2通道降压型控制器
用于汽车级SOC内核电源的双路输出、高效降压型控制器
- 产品模型
- 14
概述
- 采用小解决方案尺寸的2通道、高效DC-DC控制器
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- OUT1支持60A(两相操作)
- OUT2支持30A
- 用于应用处理器的高精度稳压器
- 输出电压精度:±2%
- 差分远程电压检测
- I2C控制输出电压:0.25V至1.275V,步进为6.25mV
- 出色的负载瞬态性能
- 可编程补偿
- 低噪声特性可降低EMI
- 2.2MHz或1.1MHz工作频率
- 扩频选项
- 频率同步输入/输出
- 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
- 性能稳定,适合汽车环境
- 独立使能输入和PGOOD输出
- 低RDS(ON)外部MOSFET
- 过温和短路保护
- 32引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,带裸露焊盘
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX20412是一款双路输出、高效同步降压型控制器IC,输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压范围为0.25V至1.275V。控制器架构支持高达30A的每相负载电流。通道1可选择使用两个相位运行以提供更高的负载电流,因此该器件非常适合用于汽车负载点(PoL)和后置调节应用。
该IC在负载、线路和温度范围内的输出误差为±2%。该IC具有2.2MHz/1.1MHz固定频率PWM模式,可实现出色的抗扰度和负载瞬态响应性能,还提供脉冲频率调制模式(跳跃),以提高轻负载下的效率。2.2MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。
MAX20412提供出厂预设输出电压(相关选项请参阅选型指南)。I2C接口支持按照编程设置的压摆率来动态调节每个通道的电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。
应用
- 汽车
- 核心处理器系统/GPU电源
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20412ATJA/V+ | LFCSP | ||
| MAX20412ATJA/V+T | LFCSP | ||
| MAX20412ATJC/V+ | LFCSP | ||
| MAX20412ATJC/V+T | LFCSP | ||
| MAX20412ATJD/V+ | LFCSP | ||
| MAX20412ATJD/V+T | LFCSP | ||
| MAX20412ATJE/V+ | LFCSP | ||
| MAX20412ATJE/V+T | LFCSP | ||
| MAX20412ATJF/V+ | LFCSP | ||
| MAX20412ATJF/V+T | LFCSP | ||
| MAX20412ATJG/V+ | LFCSP | ||
| MAX20412ATJG/V+T | LFCSP | ||
| MAX20412ATJH/V+ | LFCSP | ||
| MAX20412ATJH/V+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20412的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论