概览
优势和特点
- 远端电压差分检测
- 3V至5.5V输入电源范围
- I2C控制的0.25V至1.275V输出电压范围
- 2.2MHz工作频率
- ±2%输出电压精度
- Power-Good输出
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20412评估套件(EV kit)演示MAX20412汽车应用双通道降压型转换器。评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。输出1设置为0.825V,负载电流高达60A;输出2设置为0.825V,负载电流高达30A。
应用
- 汽车
- 核心处理器系统/GPU电源
相关产品
文档
-
MAX20412EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20412 Data Sheet (Rev. 0)2020/9/22PDF961K
-
MAX20412EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP399K