MAX20029B
量产汽车应用、4/3/4通道、低压、降压型DC-DC转换器
4个集成电源轨和高工作频率最大程度减小方案尺寸,适用于多轨负载点调节
- 产品模型
- 9
概述
- 4通道降压型DC-DC转换器,带集成FET
- 工作在3.0V至5.5V供电电压范围
- 1.0V至4.0V固定或可调节输出电压
- 2.2MHz开关频率
- MAX20029:多达4路1.5A通道
- MAX20029B:多达1路3A + 2路1.5A通道
- MAX20029C:多达4路1.5A通道,0.7 Vout
- 旨在改善汽车EMI性能
- 强制PWM工作模式
- 2路通道180°错相
- SYNC输入
- 扩频选项
- 软启动和电源排序降低浪涌电流
- 独立使能输入和电源就绪输出,简化排序
- OV输入电压监测
- 过热和短路保护
- 28引脚(5mm × 5mm x 0.8mm) TQFN-EP封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20029/MAX20029B/MAX20029C电源管理IC (PMIC)集成4个低压、高效、降压型DC-DC转换器。四路输出中,每路输出可由工厂或电阻在0.7V至4.0V范围内设置。MAX20029有4路1.5A通道,MAX20029B有2路1.5A/3.0A通道,MAX20029C有4路1.5A通道,VOUT低至0.7V。PMIC工作在3.0V至5.5V,是汽车负载点和后端调节应用的理想选择。
PMIC具有固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。低阻片上开关保证在重负载下具有高效率,并将关键性的电感降至最小,与分立式方案相比,布局要简单得多。内部电流检测和环路补偿降低电路板空间和系统成本。
PMIC提供扩频选项,降低辐射发射。4个降压转换器中的2个转换器与内部时钟错相180°工作,可减小必需的输入电容,且改善EMI。所有降压转换器在AM带外工作在恒定PWM模式。PMIC提供SYNC输入,以同步到外部时钟。
PMIC提供独立使能输入和电源就绪/复位输出,以及工厂可编程PG时间。
PMIC提供多种重要的保护特性,包括:输入过压保护、输入欠压保护、逐周期限流和过热关断。
MAX20029/MAX20029B/MAX20029C PMIC采用28引脚TQFN封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20029BATIA/V+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATIB/V+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATIB/V+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATIC/V+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATIC/V+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATID/V+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATID/V+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATIF/V+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20029BATIF/V+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20029B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论