MAX20012B

量产

汽车级低压2通道降压型控制器

用于汽车级SOC内核电源的双路输出、高效降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用小解决方案尺寸的2通道高效DC-DC控制器
    • 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
    • OUT1支持24A(两相操作)
    • OUT2支持12A
  • 用于应用处理器的高精度稳压器
    • 输出电压精度:±2%
    • 差分远程电压检测
    • I2C控制输出电压:0.5V至1.27V,步进为10mV
    • 0.625V至1.5875V,步进为12.5mV
    • 出色的负载瞬态性能
  • 低噪声特性可降低EMI
    • 2.2MHz工作频率
    • 扩频选项
    • 频率同步输入/输出
    • 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 独立使能输入和PGOOD输出
    • 低RDS(ON)外部FET
    • 过温和短路保护
    • 32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,带裸露焊盘
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 通过AECQ-100认证
MAX20012B
汽车级低压2通道降压型控制器
MAX20012B: Typical Operating Circuit
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
评估套件

MAX20012EVKIT

MAX20012B 评估套件

特性和优点

  • 差分远端电压检测
  • 3V至5.5V输入电源范围
  • I2C控制的0.5V至1.5875V输出电压范围
  • 2.2MHz操作
  • ±2%输出电压精度
  • 电源就绪输出
  • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20012评估套件(EV kit)演示MAX20012B汽车应用双通道降压型转换器。评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。输出1设置为0.98V,负载电路高达24A;输出2设置为0.95V,负载电流高达12A。

应用

  • 汽车
  • 核心处理器系统/GPU电源

MAX20012EVKIT
MAX20012B 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20012B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览