MAX20006E
量产具有集成补偿功能的汽车级36V、4A/6A/8A集成降压型转换器
尺寸超小的高效大功率降压转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 多功能,小尺寸
- VIN工作范围为3V至36V
- 跳跃模式下的静态电流为15µA
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- 400kHz/2.2MHz频率版本
- 固定5ms内部软启动
- 3.3V/3.9V/5.0V固定输出选项
- 98%占空比工作模式以实现低压差
- RESET输出
- 高精度
- 输出电压精度:±2%
- 良好的负载瞬态性能
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
- 过温和短路保护
- 3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN
- 对称引脚排列,通过引脚可选的扩频功能优化EMI性能
- 结温范围为–40°C至+150°C
- 40V负载突降容限
- 通过AEC-Q100认证
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧MOSFET。该器件系列可在3V至36V的输入电压范围内提供高达8A的电流,而空载时静态电流仅15µA(MAX20006EAFOD/VY+除外,因其只有FPWM模式)。电压质量可以通过观察低电平有效RESET信号来监测。这些器件可以在98%占空比低压差下运行,非常适合汽车应用。
这些器件提供5V、3.9V或3.3V的固定输出电压。器件内置补偿功能,提供了出色的瞬态响应。频率可选400kHz或2.1MHz。这些器件提供强制固定频率模式和跳跃模式,具有15µA的超低静态电流。该器件具有引脚可选(SSEN)的扩频功能,可进一步帮助系统设计人员改善EMC管理。
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,使用的外部元件非常少。
应用
- ADAS
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20006EAFOA/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 | ||
| MAX20006EAFOA/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 | ||
| MAX20006EAFOB/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 | ||
| MAX20006EAFOB/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 | ||
| MAX20006EAFOC/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 | ||
| MAX20006EAFOC/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 | ||
| MAX20006EAFOD/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 | ||
| MAX20006EAFOD/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 7, 2026 - 2026-0095 ASSEMBLY |
||
| MAX20006EAFOA/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOA/VY+T | 量产 | |
| MAX20006EAFOB/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOB/VY+T | 量产 | |
| MAX20006EAFOC/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOC/VY+T | 量产 | |
| MAX20006EAFOD/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOD/VY+T | 量产 | |
|
6月 27, 2025 - 2426B MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX20006EAFOA/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOA/VY+T | 量产 | |
| MAX20006EAFOB/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOB/VY+T | 量产 | |
| MAX20006EAFOC/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOC/VY+T | 量产 | |
| MAX20006EAFOD/VY+ | 量产 | |
| MAX20006EAFOD/VY+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20006E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论