MAX20004E

量产

具有集成补偿功能的汽车级36V、4A/6A/8A集成降压型转换器

尺寸超小的高效大功率降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多功能,小尺寸
    • VIN工作范围为3V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为15µA
    • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • 400kHz/2.2MHz频率版本
    • 固定5ms内部软启动
    • 3.3V/3.9V/5.0V固定输出选项
    • 98%占空比工作模式以实现低压差
    • 低电平有效RESET输出
  • 高精度
    • 输出电压精度:±2%
    • 良好的负载瞬态性能
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
    • 过温和短路保护
    • 3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN
    • 对称引脚排列,通过引脚可选的扩频功能优化EMI性能
    • 结温范围为–40°C至+150°C
    • 40V负载突降容限
    • 通过AEC-Q100认证
MAX20004E
具有集成补偿功能的汽车级36V、4A/6A/8A集成降压型转换器
MAX20004E, MAX20006E, MAX20008E: Simplified Block Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

MAX20008EEVKIT

MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 跳跃模式下的空载静态电流为15µA
  • 集成FET的高效同步DC-DC转换器
  • 外部频率同步(SYNC)输入
  • 内部软启动
  • 3.3V/5.0V/3.9V固定输出或可通过电阻编程的1V至5V输出
  • 低压差(98%有效占空比运行)
  • 输出电压精度:±2%
  • 低电平有效RESET输出
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20006E/MAX20008E评估套件(EV套件)用于演示MAX20006E/MAX20008E高电压、低工作电流的电流模式同步降压型转换器。该评估套件可在3.5V至36V的宽输入范围内工作。在默认配置中,输出设置为5V,但可以使用适当的元件在1V和5V之间进行调节。MAX20006E/MAX20008E限流功能分别支持6A或8A的标称输出电流。

在默认配置中,该评估套件的开关频率设置为2.1MHz (MAX20006EEVKIT#)或400kHz (MAX20008EEVKIT#)。开关频率在内部固定,并且可以在额定范围内与外部信号同步。这些评估套件可通过提供的板载跳线设置为固定频率(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),以提高轻负载时的效率。

 

应用

  • ADAS
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 分布式直流电源系统

MAX20006EEVKIT

MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 跳跃模式下的空载静态电流为15µA
  • 集成FET的高效同步DC-DC转换器
  • 外部频率同步(SYNC)输入
  • 内部软启动
  • 3.3V/5.0V/3.9V固定输出或可通过电阻编程的1V至5V输出
  • 低压差(98%有效占空比运行)
  • 输出电压精度:±2%
  • 低电平有效RESET输出
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20006E/MAX20008E评估套件(EV套件)用于演示MAX20006E/MAX20008E高电压、低工作电流的电流模式同步降压型转换器。该评估套件可在3.5V至36V的宽输入范围内工作。在默认配置中,输出设置为5V,但可以使用适当的元件在1V和5V之间进行调节。MAX20006E/MAX20008E限流功能分别支持6A或8A的标称输出电流。

在默认配置中,该评估套件的开关频率设置为2.1MHz (MAX20006EEVKIT#)或400kHz (MAX20008EEVKIT#)。开关频率在内部固定,并且可以在额定范围内与外部信号同步。这些评估套件可通过提供的板载跳线设置为固定频率(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),以提高轻负载时的效率。

 

应用

  • ADAS
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 分布式直流电源系统

MAX20008EEVKIT
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E评估套件
MAX20006EEVKIT
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20004E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览