MAX1998

五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器

5路/3路输出、TFT LCD供电电源,带有故障保护和VCOM缓冲

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围2.7V至5.5V
  • 输出电压可调(最高至+13V),用于源级驱动IC的供电
  • 集成了高效的功率MOSFET
  • 线性稳压器用于TFT栅极通/断电源
  • 大电流VCOM缓冲器(仅MAX1997)
  • 两个额外的线性稳压控制器(仅MAX1997)
  • 灵活的上电顺序控制
  • 过载和热关断多重保护
  • 1µA的关断电流
  • 32引脚/20引脚、薄型QFN封装
  • MAX1998
    五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
    MAX1997:引脚配置
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
    灯管驱动器 2
    MAX1996A 过期 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
    MAX1995 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
    开关稳压器和控制器 3
    MAX1790 不推荐用于新设计 低噪声、升压型DC-DC转换器
    MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
    MAX1748 量产 三输出TFT-LCD DC-DC转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1998的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览