产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SMBus从地址(0x58),宽亮度调节范围的反相器
  • 保证200Hz至220Hz的DPWM频率
  • 可外同步的DPWM频率
  • 1s定时的灯管开路保护
  • 同步于谐振频率
    • 良好峰值因子,利于延长灯管寿命
    • 保证最强的起动能力
  • 更高的电光转换效率
  • 宽亮度调节范围(3种方法)
    • 灯管电流调节:>3:1
    • DPWM:>10:1
    • 组合方式:>3:1
  • 前馈控制,提供输入阶跃的快速响应
  • 宽输入电压范围(4.6V至28V)
  • 变压器次级电压限制,降低了变压器应力
  • 短路和其它单点故障的保护
  • 双模亮度控制接口
  • 更小板面尺寸的28引脚薄型QFN (5mm x 5mm)封装
MAX1996A
高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
MAX1996A:标准应用电路
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
灯管驱动器 4
MAX1895 过期 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
MAX1995 高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
MAX1739 不推荐用于新设计 宽亮度范围CCFL背光控制器
MAX1839 过期 宽亮度范围CCFL背光控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1996A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览