MAX1839

过期

宽亮度范围CCFL背光控制器

业内首款完全集成的CCFL逆变控制器,具有较宽的调光范围、高性能指标和完备的故障保护功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Fast Response to Input Change
  • Wide Input Voltage Range (4.6V to 28V)
  • High Power-to-Light Efficiency
  • Minimizes Transformer Voltage Stress
  • Lamp-Out Protection with 2s Timeout
  • Buck Switch Short and Other Single-Point Fault Protection
  • Integrated Royer MOSFET Drivers Reduce Transformer Pin Count
  • Buck Operation Synchronized to Royer Oscillator
  • Synchronizable DPWM Frequency
  • Pin-Selectable Brightness Control Interface
  • SMBus Serial Interface (MAX1739)
  • Analog Interface (MAX1739/MAX1839)
MAX1839
宽亮度范围CCFL背光控制器
MAX1739、MAX1839:功能框图
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX890 过期 1.2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1839的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览