MAX1980

过期

Quick-PWM从控制器,带有驱动禁止功能,用于多相DC-DC转换器

用于多相DC-DC转换器、具有驱动器禁止功能的从控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Quick-PWM从控制器
  • 精确的有源电流均衡(±1.25mV)
  • 驱动禁止模式提高轻负载效率
  • 准确可调的限流门限
  • 优化的低电压输出(≤ 2V)
  • 4V至28V的电池输入范围
  • 可选的200kHz/300kHz/550kHz开关频率
  • 驱动大的同步整流MOSFET
  • 525µA (典型)的ICC电源电流
  • 20µA待机电流
  • 紧凑的20引脚5mm x 5mm QFN和薄型QFN封装
MAX1980
Quick-PWM从控制器,带有驱动禁止功能,用于多相DC-DC转换器
MAX1980:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1887 过期 Quick-PWM从控制器,用于多相、降压型电源
MAX1897 过期 Quick-PWM从控制器,用于多相、降压型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1980的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览