MAX1963A

量产

低输入电压、300mA LDO稳压器,带有RESET,SOT或TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最小输入电压低至1.62V
  • 确保300mA输出电流
  • 整个负载/电源/温度范围内精度为±2.5%
  • 负载电流为300mA时,压差仅为100mV
  • 2.2ms (MAX1963A)或70ms (MAX1976A)延时的/RESET输出标志
  • 电源电流与负载和压差电压无关
  • 逻辑控制的关断模式
  • 热过载和短路保护
  • 预置输出电压(0.75V至3.0V)
  • 小巧的6引脚薄型SOT23封装(高度< 1.1mm)
  • TDFN封装(高度< 0.8mm)
MAX1963A
低输入电压、300mA LDO稳压器,带有RESET,SOT或TDFN封装
MAX1963A、MAX1976A:典型工作电路
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
线性稳压器 12
MAX8510 量产 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
MAX8511 量产 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
MAX8512 量产 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
MAX8887 量产 低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8888 量产 低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8878 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8530 最后购买期限 双路、低压差线性稳压器,提供复位输出或低噪声输出,UCSP或QFN封装
MAX8531 量产 双路、低压差线性稳压器,提供复位输出或低噪声输出,UCSP或QFN封装
MAX8532 量产 低噪声、低压差、200mA线性稳压器,UCSP封装
MAX8559 量产 双路、300mA、低噪声线性稳压器,带有独立的关断控制,UCSP或TDFN封装
MAX1598 过期 低噪声、低压差、200mA线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1963A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览