MAX1961
2.35V至5.5V、0.5%精度、1MHz PWM降压型控制器,带有电压裕量控制
- 产品模型
- 2
概述
- 0.5%的输出精度
- 2.35V至5.5V的工作电压
- 产生低压输出至0.8V
- 片内电荷泵提供5V栅级驱动
- 陶瓷或电解电容
- 94%效率
- 450kHz至1.2MHz的外部同步时钟
- 500kHz/1MHz的固定频率PWM工作模式
- 快速瞬态响应
- 支持2个转换器180°错相工作
- ±4%电源上下限输出,便于系统测试
- 10%精度的电流检测(MAX1962)
- 自适应“死区时间”,避免直通击穿
MAX1960/MAX1961/MAX1962是大电流、高效率、电压型降压DC-DC控制器,工作于2.35V至5.5V输入电压,能够产生电压低至0.8V、电流高达20A的输出。片内电荷泵产生用于MOSFET驱动的5V稳压电源。另外,自适应“死区时间”驱动器允许使用多种MOSFET,而无须担心直通击穿。
固定频率PWM和外部同步等工作模式,使它们尤其适合于电信和数据通信应用。工作频率是500kHz或1MHz可选,或同步于450kHz至1.2MHz的外部时钟。一路时钟输出可用于同步另一个转换器,以实现180°错相工作。高闭环带宽为那些动态负载的应用提供了出色的瞬态响应。
MAX1960和MAX1961的无损耗电流检测是通过监测低端外部FET的漏源极间的电压来实现的。限流是可变的,以适应各种MOSFET和负载电流。而MAX1962具有10%精确的基于检流电阻的电流限制。
MAX1960和MAX1962可以输出0.8V至4.5V的可调电压。MAX1961和MAX1962有四种预置输出电压(1.5V、1.8V、2.5V和3.3V),并且在整个温度、输入电源和负载变化的范围内,达到了0.5%的电压精度。MAX1960和MAX1961还具有输出电源上下限控制输入,将输出电压上移或下调4%,以便进行系统测试。
应用
- ASIC、FPGA、DSP和CPU核及I/O供电
- 蜂窝基站
- 服务器与存储系统
- 电信和网络设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1961EEP+ | 20-QSOP-150_MIL | ||
| MAX1961EEP+T | 20-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1961的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论