MAX1960

量产

2.35V至5.5V、0.5%精度、1MHz PWM降压型控制器,带有电压裕量控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0.5%的输出精度
  • 2.35V至5.5V的工作电压
  • 产生低压输出至0.8V
  • 片内电荷泵提供5V栅级驱动
  • 陶瓷或电解电容
  • 94%效率
  • 450kHz至1.2MHz的外部同步时钟
  • 500kHz/1MHz的固定频率PWM工作模式
  • 快速瞬态响应
  • 支持2个转换器180°错相工作
  • ±4%电源上下限输出,便于系统测试
  • 10%精度的电流检测(MAX1962)
  • 自适应“死区时间”,避免直通击穿
MAX1960
2.35V至5.5V、0.5%精度、1MHz PWM降压型控制器,带有电压裕量控制
MAX1960、MAX1961、MAX1962:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览