MAX1951A
量产1MHz、2A、2.6V至5.5V输入、PWM DC-DC降压调节器,具有使能控制
1MHz、全陶瓷电容、2.6V至5.5V输入、2A、PWM降压型DC-DC调节器,只需10µF陶瓷电容
- 产品模型
- 2
概述
- 紧凑的0.385in²电路板尺寸
- 2A输出时可选用10µF陶瓷输入、输出电容以及2µH电感
- 效率高达94%
- 在整个负载、输入电源和工作温度范围内保持1.5%的输出精度
- 确保2A的输出电流
- 工作于2.6V至5.5V电源电压
- 0.8V至VIN可调输出
- 内部数字软启动
- 短路和热过载保护
- 1MHz开关频率减小了元件尺寸
- 使能输入音频关断,可降低功耗
- 安全启动至预偏置输出电压
MAX1951A高效率、DC-DC降压开关转换器可以提供高达2A的输出电流。该器件能够从2.6V至5.5V的输入电压产生0.8V至VIN的可调输出电压,使得MAX1951A非常适合板上后续稳压应用。在整个负载、输入电源、工作温度范围内,MAX1951A的总输出误差小于±1.5%。
MAX1951A工作在1MHz固定工作频率,效率高达94%。较高的工作频率可减小外部元件尺寸。内部软启动控制电路降低了浪涌电流。短路和热过载保护提高了设计的可靠性。
MAX1951A提供带预偏置输出或无预置输出的安全启动。该功能简化了核电源和I/O电源应用中的电源跟踪设计以及冗余电源设计。
MAX1951A采用8引脚SO封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- ASIC/DSP/µP/FPGA核及I/O电压
- 网络与电信系统
- 服务器
- 机顶盒
- TV
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1951AESA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX1951AESA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX1951 | 量产 | 1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1951A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论