MAX1907A
量产Quick-PWM主电源控制器,用于电压定位CPU核供电(IMVP-IV)
单相CPU控制器,理想用于IMVP-IV
- 产品模型
- 2
概述
- Quick-PWM主机控制器
- 带从机控制器(MAX1980)的多相转换
- 增益和失调可调节的有源电压定位技术
- 可调节的摆率控制
- 在整个输入电压、负载和工作温度范围内,具有±0.75%的VOUT精度
- 6位片内DAC (步长为16mV)
- 0.700V至1.708V输出电压调节范围
- 可选择的200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz开关频率
- 2V至28V的电池输入电压范围
- 驱动大电流同步整流MOSFET
- 输出过压保护(MAX1907A)
- 欠压和热故障保护
- 上电排序及可选的启动电压
- 小尺寸、40引脚、6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX1907A/MAX1981A是单相、Quick-PWM™主机控制器,用于为IMVP-IV™ CPU核供电。通过使用Quick-PWM从机控制器(MAX1980)可实现多相工作模式。多相工作模式降低了输入纹波电流的要求和输出电压纹波,同时也简化了元件选择和电路板布线。MAX1907A/MAX1981A采用增益和失调可调节的有源电压定位技术,降低了功耗以及对大容量输出电容的需求。
MAX1907A/MAX1981A可提供两种不同类型的笔记本CPU核供电方案:直接将电池降压或将5V系统电源降压产生核电压。单级转换方式允许器件直接对高压电池组进行降压,具有极高的效率;两级转换方案(对5V系统电源而不是电池进行降压)工作在较高的开关频率,使系统具有尽可能小的物理尺寸。
MAX1907A/MAX1981A符合IMVP-IV的规范要求,包含用于连接系统VCCP和VCCMCH电源的CPU电源就绪信号的逻辑电路。调节器具有上电排序功能,可自动上升至Intel规范规定的启动电压。MAX1907A/MAX1981A还具有独立的四级逻辑电平输入,用于设置启动电压(B0–B2)和挂起电压(S0–S2)。
MAX1907A/MAX1981A包括输出欠压保护、热保护和系统电源就绪(SYSPOK)输入/输出。当这些保护电路检测到任何故障时,MAX1907A/MAX1981A立即关断。另外,MAX1907A还具有过压保护。
MAX1907A/MAX1981A采用40引脚、薄型QFN封装。
应用
- 服务器/台式计算机
- 电压定位降压型转换器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1907AETL+ | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
| MAX1907AETL+T | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1907AETL+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 风扇转速和热电冷却器(TEC)控制器 1 | ||
| MAX8796 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1907A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论