MAX17631

量产

4.5V至36V、1.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器

高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无外部同步肖特基操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存种类
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内可提供高达1.5A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 95%峰值效率
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 2.8μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过流保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带RESET (低电平有效)
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17631
4.5V至36V、1.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX17631: Functional Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

MAX17631BEVKIT

MAX176315V输出电压评估套件

特性和优点

  • 6.5V至36V输入电压范围
  • 5V输出电压
  • 提供高达1.5A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17631BEVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17631B高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至36V时,评估板可以提供5V/1.5A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件封装。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17631 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17631AEVKIT

MAX176313.3V输出电压评估套件

特性和优点

  • 4.5V至36V输入电压范围
  • 3.3V输出电压
  • 提供高达1.5A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17631AEVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17631A高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为4.5V至36V时,评估板可以提供3.3V/1.5A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件封装。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17631 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17631C5EVKIT

MAX17631 5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 6.5V至36V输入电压范围
  • 5V输出电压
  • 提供高达1.5A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试,符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射EMI标准

产品详情

MAX17631C5EVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17631C高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至36V时,评估板可以提供5V/1.5A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件封装。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17631 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17631BEVKIT
MAX176315V输出电压评估套件
MAX17631AEVKIT
MAX176313.3V输出电压评估套件
MAX17631C5EVKIT
MAX17631 5V输出电压评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17631的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览