MAX17521
量产60V、1A、双路输出、高效率、同步、降压型DC-DC转换器
业内首款60V、1A、双路输出、集成MOSFET的降压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基——同步操作
- 全陶瓷电容设计,使布局紧凑
- 缩减DC-DC调节器物料单
- 4.5V至60V较宽输入范围
- 每路输出可在0.9V至92% VIN范围内调节
- 引脚可选的560kHz或300kHz开关频率
- 每路输出具有独立的输入电压引脚
- 降低功耗
- 峰值效率高于90%
- PFM模式支持增强轻载效率
- 1μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝模式过载保护
- 每路输出具有可调节软启动引脚
- 内置输出电压监测,为每路输出提供低电平有效的RESET引脚
- 每路输出具有可调节的EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17521双路输出、高效、高电压、同步降压型DC-DC转换器集成MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器的每路输出可提供高达1A电流。每路输出可在0.9V至92%VIN范围内调节。反馈调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.7%。
MAX17521采用峰值电流模块控制。每路输出可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制模式。
MAX17521采用24引脚(4mm x 5mm) TQFN封装。提供仿真模式。
应用
- CPU、DSP或FPGA电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 工业控制电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17521ATG+ | LFCSP | ||
| MAX17521ATG+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17521ATG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17521的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论