MAX1729

ECB及LCD偏置电源,带有精确的输出电压及温度补偿

高精度偏置电源,允许使用低成本彩色ECB LCD

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • High-Accuracy Reference Voltage (±1%)
  • ±11ppm/°C Output Voltage Drift
  • On-Chip Temperature Sensor Output
  • Accurate Voltage and Temperature Provide:
    • Consistent ECB Colors
    • Consistent LCD Gray-Scale Contrast
  • +2.7V to +5.5V Input Voltage Range
  • Output Voltage Range
    • +2.5V to +16V in Internal Feedback Mode
    • Programmable in External Feedback Mode
  • Dynamic Control of the Output Voltage
  • 67µA Supply Current
  • 0.4µA Shutdown Current
  • 10-Pin µMAX Package (1.09mm max height)
  • Evaluation Kit Available (MAX1729EVKIT)

应用

  • 蜂窝电话
  • ECB显示器偏置与彩色调节
  • LCD显示器偏置与对比度调节
  • PDA及其它手持设备

MAX1729
ECB及LCD偏置电源,带有精确的输出电压及温度补偿
MAX1729:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 1
MAX863 量产 双路、高效率、PFM、升压型DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1729的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览