MAX1715

不推荐用于新设计

超高效率、双路降压型控制器,用于笔记本电脑

低成本、具有快速响应特性、精度为1%的电源控制器,用于下一代笔记本CPU核以及I/O供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超高效率
  • 无电流检测电阻(无损ILIMIT)
  • 具有100ns负载阶跃响应的快速PWM
  • 线路和负载范围内的VOUT精度为1%
  • 双模式固定1.8V/3.3V/可调或2.5V/可调输出
  • 可调输出范围:1V至5.5V
  • 电池输入范围:2V至28V
  • 200/300/420/540kHz标称开关频率
  • 过压/欠压保护
  • 1.7ms数字软启动
  • 驱动大型同步整流器FET
  • 电源良好指示器
MAX1715
超高效率、双路降压型控制器,用于笔记本电脑
MAX1715:最简工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1715的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览