MAX17135
量产带有VCOM放大器和温度传感器的多输出DC-DC电源,用于电子书供电
完备的平板电源解决方案,用于电泳显示器,小尺寸5mm x 5mm、32引脚TQFN封装
- 产品模型
- 2
概述
- 四路稳压输出用于源极和栅极驱动器供电
- VPOS + VNEG = ±50mV,确保精确跟踪
- 测量内部和远端二极管温度传感器
- 所有输出具有真关断
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 软启动限制浪涌电流
- 通过I²C串口读取温度、控制电源输出使能、调整POS稳压值以及上电/断电顺序和故障监测
MAX17135为完备的电子书显示屏电源管理IC,内置源极和栅极驱动电源、高速VCOM放大器和温度传感器。
源极驱动器电源由boost转换器和buck-boost反相转换器组成,分别产生+15V (最高+17V)和-15V (最低-17V)电源。两路源极驱动器电源均可提供高达200mA的电流,正压源极驱动器电源(VPOS)可以通过I²C接口或外部分压电阻设定;负压源极驱动器电源(VNEG)始终稳压在-VPOS ±50mV以内。
栅极驱动器电源由稳压电荷泵构成,产生+22V (最高+40V)和-20V (最低-40V)电源,每路电源可提供高达20mA的电流。
IC带有一个VCOM放大器,其输出电压由内部8位数/模转换器(DAC)控制。通过I²C接口编程DAC并以DAC步长作为最小电压步长。
IC包括内部温度传感器,可以读取IC内部的温度,并配合外部温度检测二极管读取外部面板的温度。通过I²C接口读取温度数据。
器件采用节省空间的32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 电子书
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17135ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX17135ETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17135ETJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17135的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论