MAX17115

过期

内置开关的boost调节器和高压、低压差线性稳压器,用于TFT LCD

TFT-LCD电源的高集成度方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 引脚可编程的640kHz/1.2MHz开关频率
  • 电流模式升压转换器
    • 为脉冲负载提供快速瞬态响应
    • 高精度输出电压(0.8%)
    • 内置20V、4.6A、0.1Ω n沟道功率MOSFET
    • 逐周期限流
    • 高效率(88%)
  • 可编程软启动
  • 高性能运算放大器
    • 200mA输出短路电流
    • 45V/µs摆率
    • 20MHz -3dB带宽
    • 满摆幅输入和输出
  • 高压LDO
    • ±0.5%高精度
    • 确保40mA输出电流
  • 带可调延时的逻辑控制高压开关
  • 高电压应力模式
  • 内置排序电路
  • 热过载保护
  • 用于输入侧真关断(True Shutdown™)开关的栅极驱动器
  • 逻辑电平关断输入
  • 为升压调节器输出提供定时器延时故障关断
MAX17115
内置开关的boost调节器和高压、低压差线性稳压器,用于TFT LCD
pdp-image-unavailable
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
开关稳压器和控制器 1
MAX8795A 量产 TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17115的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览