MAX17075

量产

集成了电荷泵、开关控制和大电流运算放大器的boost调节器

用于LCD显示器的集成电源方案,有效降低成本、缩短设计时间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5V至5.5V输入工作电压范围
  • 电流模式升压调节器
    • 快速瞬态响应
    • 内置20V、3A、0.16Ω n沟道功率MOSFET
    • 逐周期限流
    • 87%效率(5V输入至13V输出)
    • 1.2MHz开关频率
    • ±1%输出稳压精度
  • 大电流、18V VCOM缓冲器
    • ±500mA输出短路电流
    • 45V/µs摆率
    • 20MHz -3dB带宽
    • 满摆幅输出
  • 稳压型电荷泵用于TFT栅极开启电源
  • 稳压型电荷泵用于TFT栅极关断电源
  • 逻辑控制高压开关,带可调延时
  • 所有输出具有软启动和延时故障锁存
  • 过载和过热保护
MAX17075
集成了电荷泵、开关控制和大电流运算放大器的boost调节器
MAX17075:简化工作电路
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
评估套件

MAX17075EVKIT

MAX17075评估板

特性和优点

  • +2.5V至+5.5V输入电压范围
  • 输出电压(+4.5V至+5.5V输入电压)
    • +13V、500mA输出(升压开关调节器)
    • +30V、30mA输出(正电荷泵)
    • -7V、60mA输出(负电荷泵)
    • 大电流运放(±500mA峰值电流)
  • 1.2MHz开关频率
  • 可通过电阻调节所有输出电压
  • 逻辑控制的高压开关,延时由电容控制
  • 小尺寸表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17075评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板,为LCD监视器和LCD TV中的有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)面板提供所需的电压和功能。评估板包含升压开关调节器、用作TFT栅极开启电源的2阶正电荷泵、用作TFT栅极关闭电源的单阶负电荷泵以及大电流运算放大器。此外还包含逻辑控制高压开关阵列,其延时由电容控制,用于栅极驱动正电源。高压开关输出端接有容性假负载,便于测试不连接面板的情况。

MAX17075评估板采用+2.5V至+5.5V直流电源供电。+5V (±10%)标称输入电压下,升压开关调节器可提供+13V输出电压和500mA电流;正电荷泵可提供+30V输出电压和30mA电流;负电荷泵可提供-7V输出电压和60mA电流;大电流运放输出+6.5V电压,具有500mA的源出或吸入峰值电流。高压开关阵列由外部逻辑控制。

MAX17075工作于1.2MHz开关频率,允许使用小型表贴元件。MAX17075的薄型QFN封装(最高0.8mm)和小尺寸外部元件使电路的高度低于3mm。

MAX17075EVKIT
MAX17075评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17075的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览