MAX16961
量产3A、2.2MHz、同步降压型DC-DC转换器
紧凑型、3A汽车用DC-DC方案,有效降低EMI
- 产品模型
- 6
概述
- 小尺寸外部元件
- 2.2MHz工作频率
- 理想用于负载点电源
- 最大3A负载电流
- 可调输出电压:0.8V至3.6V
- 2.7V至5.5V工作电压
- 轻载时保持高效
- 跳脉冲模式下静态电流为26µA
- 低电磁辐射
- 可编程SYNC I/O引脚
- 工作频率高于调幅收音机波段
- 采用扩频调制
- 低功耗模式
- 1µA关断电流
- 电源就绪开漏输出
- 启动时限制浪涌电流
- 软启动
- 过热和短路保护
- 16引脚TSSOP-EP和16引脚TQFN-EP封装(4mm x 4mm)封装
- -40°C至125°C工作温度范围
MAX16961是一款高效同步降压型转换器,工作在2.7V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.6V输出电压,负载驱动电流可达3A。较宽的输入/输出电压范围以及高输出电流驱动,使得该器件理想用于板级负载点和后续稳压应用。器件在整个负载、电源和温度范围内,输出误差保持在-3.7%/+2.6%以内。
器件工作在2.2MHz固定频率PWM模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;跳脉冲模式(skip)可提高轻载状态的工作效率。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容设计和小尺寸外部元件。可选择扩频调制功能将电磁辐射降至最低。
相对于分立方案,内置低RDSON开关有助于将重载下的效率损耗降至最小,并大大简化电路板布局。
器件可以提供工厂预设输出电压,以及可调节输出电压(请联系工厂来获知输出电压的可选值)。工厂预设输出电压器件为用户提供-3.7%/+2.6%的输出电压精度,无需使用外部电阻;可调输出电压产品提供更大灵活性,可利用外部电阻分压器将输出电压设置在0.8V至3.6V范围的任何值。
其它特性包括8ms软启动、16ms电源就绪输出固定延时、过流和过热保护等。
MAX16961采用增强散热的16引脚TSSOP-EP封装和16引脚TQFN-EP封装(4mm x 4mm),工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车信息终端
- 工业/军用产品
- 负载点应用
参考资料
数据手册 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16961RATEA/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961RATEA/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961SATEA/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961SATEA/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16961SAUEA/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16961SAUEA/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16961RATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16961RATEA/V+T | 量产 | |
| MAX16961SATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16961SATEA/V+T | 量产 | |
|
2月 20, 2015 - 1510 WAFER FAB |
||
| MAX16961RATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16961RATEA/V+T | 量产 | |
| MAX16961SAUEA/V+ | 量产 | |
| MAX16961SAUEA/V+T | 量产 | |
|
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16961SAUEA/V+ | 量产 | |
| MAX16961SAUEA/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16961的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论