MAX16939

量产

具有28µA静态电流的36V、3.5A、2.2MHz降压转换器

具有低IQ和EMI管理功能的3.5A、36V、2MHz汽车级降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成式设计和高开关频率有助于节省空间
    • 集成3.5A高边开关
    • 采用BOM数量低的电流模式控制架构
    • 固定输出电压,精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V)
    • 220kHz至2.2MHz开关频率,三种工作模式(跳跃模式、强制固定频率工作模式和外部频率同步模式)
    • 自动调整LX摆率,以在整个工作频率范围内优化效率
  • SYNCOUT的180°错相时钟输出支持级联电源,以提高功率输出
  • 扩频调频可减少EMI辐射
  • 宽输入电压范围可支持汽车应用
    • 输入电压范围:3.5V至36V
    • 输入兼容范围:3.3V逻辑电平至42V
  • 稳健的性能可支持广泛的汽车应用
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 热关断保护
    • 通过AEC-Q100认证
  • 电源良好输出支持电源时序控制
  • 严格的过压保护有助于减小过冲电压(MAX16939)
MAX16939
具有28µA静态电流的36V、3.5A、2.2MHz降压转换器
MAX16935: Typical Application Circuit
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
开关稳压器和控制器 1
MAX16936 量产 36V、220KHz至2.2MHz降压转换器,静态电流28μA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX16935EVKIT

MAX16935评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:3.5V至36V
  • 强制PWM或跳跃模式操作
  • 可编程开关频率
  • 电源良好输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16935评估套件(EV套件)用于演示高电压、低工作电流的电流模式降压转换器MAX16935。该评估套件在3.5V至36V宽输入电压范围内工作,3.5A时的输出设置为5V。

该评估套件已安装MAX16935RAUE/V+。

 

应用

  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机
  • 负载点应用

MAX16935EVKIT
MAX16935评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16939的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览