MAX16938
量产36V、220KHz至2.2MHz降压转换器,静态电流28μA
2.5A汽车Buck转换器,轻载时工作在FPWM,便于EMI控制
- 产品模型
- 2
概述
-
集成和高开关频率节省空间
- 集成2.5A高边开关
- 低BOM电流模块控制结构
- 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或外部电阻可调(1V至10V)。
- 220kHz至2.2MHz开关频率,三种工作模式(跳脉冲模式、强制固定频率、外部频率同步)
- LX摆率自动调节,整个工作频率范围内实现效率最优
- SYNCOUT引脚180°错相输出,支持级联电源,提高功率输出
- 扩频调制降低EMI辐射
-
较宽输入电压范围,支持汽车应用
- 3.5V至36V输入电压范围
- 使能输入支持3.3V逻辑电平至42V电压
-
可靠的性能支持较宽范围的汽车应用
- 42V抛负载保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 热关断保护
- AEC-Q100认证
- 电源就绪输出允许电源排序
- 严格的过压保护提供较小的过冲电压(MAX16938)
MAX16936为2.5A电流模式、降压转换器,集成高边和低边MOSFET,配合外部肖特基二极管获得更高效率。在轻载应用中,低边MOSFET采用固定频率强制PWM (FPWM)工作模式。器件采用3.5V至36V电源供电,空载时静态电流为28µA。开关频率通过电阻设置在220KHz至2.2MHz,也可同步到外部时钟。MAX16936输出电压可提供5V/3.3V固定输出或1V至10V可调节输出。宽输入电压范围或瞬态欠压时,可以工作在98%占空比,这些特性使得MAX16936非常适合汽车和工业应用。
轻载应用中,FSYNC逻辑输入允许MAX16936工作在SKIP模式,以减小电流损耗;也可工作在固定频率FPWM模式,以降低EMI。对于需要严格控制辐射的RF收发器电源设计而言,固定频率FPWM模式非常有效。保护功能包括:逐周期限流以及带自动恢复的热关断。其它特性包括:电源就绪指示、便捷的电源排序、SYNCOUT引脚输出与内部振荡器错相180°时钟等。多片MAX16936可构成电源级联。
MAX16936工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP-EP封装和5mm × 5mm 、16引脚TQFN-EP封装。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 载荷应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16938ATESA/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16938ATESA/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16938的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论