MAX16933

量产

2.2MHz、36V、双路降压器,20µA静态电流

低IQ,高频、双路降压控制器,节省电路板面积并符合汽车OEM功耗要求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路、2.2MHz降压控制器
  • 180°错相工作,减小噪声
  • 50ns最小开启时间,允许在2.2MHz时从汽车电池输出3.3V
  • 20µA工作电流
  • 宽输入电压范围:3.5V至36V
  • 电阻可编程频率范围:200kHz至2.2MHz
  • ±1%输出电压精度:5.0V/3.3V固定输出或者1V至10V可调整输出
  • 电流模式控制器,带有强制连续模式和跳脉冲模式
  • 频率同步输入
  • 电源过压和欠压锁定
  • 过热和短路保护
  • 增强散热型28引脚TQFN-EP封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 扩谱选项
MAX16933
2.2MHz、36V、双路降压器,20µA静态电流
MAX16932, MAX16933: Block Diagram
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
EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16933的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览