MAX16712

量产

双路输出、6A、2MHz、2.7V至16V降压型开关稳压器

利用单个封装内的两个超快微型稳压器来缩小设计尺寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 功率密度高,元件数量少
    • 双路输出或双相操作
    • 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
    • 紧凑型2.2mm x 3.5mm、28引脚WLP封装
    • 内部补偿
  • 宽工作范围
    • 输入电压范围:2.7V至16V
    • 输出电压范围:0.5V至5.8V
    • 可配置开关频率:500kHz至2MHz
    • 结温范围:–40°C至+125°C
    • 三个编程引脚,用于选择不同的配置
    • 每个输出都有独立的使能和电源良好指示
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:90.5%(VDDH = 12V,VOUT = 1.8V,fSW = 1MHz)
    • 交错式180°错相工作
    • AMS可改善负载瞬态
    • 可选DCM可提高轻负载效率
    • 主动电流均衡支持双相操作
MAX16712
双路输出、6A、2MHz、2.7V至16V降压型开关稳压器
MAX16712: Block Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX16712EVKIT

MAX16712评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:2.7V至16V
  • 输出电压范围:0.5V至5.8V
  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 双输出或单输出双相操作
  • 优化性能
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16712评估套件(EV套件)是一款参考平台,用于评估双路输出、全集成、高效、降压型DC-DC开关稳压器IC MAX16712。该评估套件的每路输出可提供高达6A的负载电流。两个输出可以连接成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达12A的负载电流。该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX16712 PCB。包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,以在广泛的应用中实现灵活性和便利性。

 

应用

  • 通信设备
  • FPGA/DSP/MCU的I/O引脚
  • 存储器VDDQ
  • 网络设备
  • 负载点(POL)稳压器
  • 服务器和存储设备
  • μP芯片组

MAX16712EVKIT
MAX16712评估套件
MAX16712EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览