MAX16064

过期

±0.3%精度、四通道电源控制器,提供输出电压动态控制和PMBus接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

MAX16064
±0.3%精度、四通道电源控制器,提供输出电压动态控制和PMBus接口
pdp-image-unavailable
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 6
MAX16066 最后购买期限 12通道/8通道、闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16049 过期 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16048 过期 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16047 量产 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16065 最后购买期限 12通道/8通道、闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器
MAX16046 量产 12/8通道EEPROM可编程系统管理器,提供非易失故障寄存器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16064的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览