MAX1602

量产

单通道CardBus及PCMCIA VCC/VPP电源开关网络

可为1个卡槽处理1A电流,无需外部元件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持单个PC卡/CardBus插槽
  • 1A、0.25Ω(最大值)3.3V VCC开关
  • 1A、0.25Ω(最大值)5V VCC开关
  • 软开关确保低浪涌电流
  • 过流保护
  • 过流/热故障标志输出
  • Tj = +150°C时提供热关断保护
  • 独立的内部电荷泵
  • 先开后合式开关动作
  • 待机电源电流:11µA(最大值)
  • 低RDS(ON) 3.3V开关不需要5V和12V
  • 符合PCMCIA 3V/5V开关规范
  • 超小型16引脚QSOP封装
  • 代码兼容:
    • Cirrus CL-PD67XX系列
    • 数据手册DB86184
    • Intel 82365SL(行业标准编码)
MAX1602
单通道CardBus及PCMCIA VCC/VPP电源开关网络
MAX1602:简化框图
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
监控电路和复位器IC 2
MAX1601 过期 双通道CardBus和PCMCIA电源开关,带有SMBus串行接口
MAX1600 过期 双通道CardBus和PCMCIA VCC VPP电源开关网络
开关稳压器和控制器 2
MAX613 过期 双槽、PCMCIA模拟电源控制器
MAX780 过期 双槽、PCMCIA模拟电源控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览