MAX1516

TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器

TFT-LCD DC-DC转换器,提供高性能升压调节器、2个线性稳压控制器和大电流运算放大器,用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 1.2MHz电流模式升压调节器
    • 为脉冲负载提供快速瞬态响应
    • 高精度输出电压(1.5%)
    • 内置14V、2.4A、0.16Ω n沟道MOSFET
    • 高效率(90%)
  • 用于产生VGON和VGOFF的线性稳压控制器
  • 高性能运算放大器
    • ±150mA输出短路电流
    • 13V/µs压摆率
    • -3dB带宽为12MHz
    • 轨至轨输入/输出
  • 逻辑控制的高压开关,带有可调节延时
  • 所有稳压器输出均具有定时延迟故障闭锁
  • 热过载保护
  • 0.6mA静态电流
MAX1516
TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
pdp-image-unavailable
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1542 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX1543 过期 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1516的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览