MAX1514

TFT-LCD电源控制器

TFT-LCD电源控制器,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供完整的电源方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.7V至5.5V输入电源范围
  • 输入电源欠压锁定
  • 电流模式升压控制器
    • 脉冲负载的快速瞬态响应
    • 高效率
    • 无损电流检测
    • 430kHz/750kHz/1.5MHz开关频率
  • 用于VGON和VGOFF的线性稳压器
  • 用于逻辑电源的线性稳压器
  • 高性能缓冲放大器(仅MAX1513)
  • 附加线性稳压器(仅MAX1513)
  • 上电顺序和VGON延时控制
  • VMAIN、VGON、VGOFF和VGAMMA关断控制
  • 用于所有输出的延时故障锁存器
  • 热过载保护
MAX1514
TFT-LCD电源控制器
MAX1513、MAX1514:引脚配置
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
开关稳压器和控制器 5
MAX1997 量产 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
MAX1998 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
MAX1889 过期 三输出TFT LCD电源,带有故障保护
MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
MAX1530 不推荐用于新设计 用于LCD监测器的多输出电源控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览