MAX15087

过期

高效率、2A降压型开关稳压器,带有跟踪功能

尺寸最小、效率最高的2A解决方案,带有跟踪输入

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5V供电条件下,内部高边和低边MOSFET分别具有30mΩ (典型值)和18mΩ (典型值) RDS(ON)
  • 整个温度范围内可连续输出2A电流
  • 3.3V、2A输出时,效率高达96%
  • 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在±1%
  • 2.7V至5.5V工作电压
  • 逐周期过流保护
  • 0.6V至(0.94 x VIN)可调输出
  • 工厂校准1MHz开关频率
  • 使用低ESR陶瓷输出电容即可保证稳定工作
  • 安全启动至预偏置输出
  • 上电/掉电过程中,提供外部基准输入跟踪
  • 跳脉冲模式
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 过流和过热完全保护
  • 输入欠压锁定
MAX15087
高效率、2A降压型开关稳压器,带有跟踪功能
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
开关稳压器和控制器 2
MAX15053 量产 高效、2A、电流模式同步整流、降压型开关调节器
MAX15058 量产 高效、3A、电流模式同步整流、降压型开关调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15087的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览