MAX15061
过期80V、300mW boost转换器及电流监测器,用于APD偏置
APD偏置boost转换器和APD监测器,有效提高监测精度,降低方案尺寸和成本
概述
- 输入电压范围
- +2.7V至+5.5V (采用内部电荷泵)或+5.5V至+11V
- 较宽的输出电压范围:(VIN + 1V)至76V
- 内部1Ω (典型值) 80V开关
- 300mW升压转换器输出功率
- 高精度±10% (500nA至1mA)和±3.5% (1mA至4mA)高边电流检测
- 可通过电阻快速调节APD限流(1µs响应时间)
- 漏极开路限流指示
- 400kHz固定开关频率
- 固定PWM频率易于滤波,适用于低噪声设计
- 内部软启动
- 2µA (最大值)关断电流
- -40°C至+125°C温度范围
- 微小的增强散热型4mm x 4mm、16引脚TQFN封装
MAX15061集成了一路内置开关的固定频率脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器和能够高速调节限流的高边电流监测器。该器件能够输出高达76V的电压,可监测电流高达4mA (高达300mW)。MAX15061能够用于多种系统,如雪崩光电二极管偏置、PIN偏置或变容二极管偏置以及LCD显示器。MAX15061采用2.7V至11V电源供电。
固定频率(400kHz)、电流模式PWM架构提供低噪声输出电压,易于滤波。内置高压功率开关允许器件提供高达76V的输出电压。内部软启动电路可有效抑制升压转换器开启时的输入电流,MAX15061具有关断模式,有助于节省功耗。
MAX15061提供1000倍的电流监测动态范围,能够以极高精度检测500nA至2mA范围的电流。电阻可调节限流保护电路能够在光功率瞬变时有效保护APD。箝位二极管能够在过压条件下保护监测器输出。其它保护功能包括:升压转换开关的逐周期电流限制、欠压闭锁和管芯温度达到+160°C时的热关断。
MAX15061提供增强散热型4mm x 4mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 雪崩光电二极管偏置和监测电路
- FBON模块
- GPON模块
- LCD显示器
- 低噪声变容二极管偏置电源
- PIN二极管偏置电源
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论