MAX15020
量产2A、40V降压型DC-DC转换器,可动态设置输出电压
低成本、7.5V至40V输入、2A、500kHz降压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 宽电压输入范围:7.5V至40V
- 2A输出电流,效率高达96%
- 动态可编程输出电压(0.5V至36V)
- 300kHz时占空比高达95% (典型)
- 100kHz至500kHz SYNC频率范围
- 可配置的UVLO和软启动
- 低噪声、电压模式降压型转换器
- 可编程输出电压摆率
- 恒定的无损电流限制、具有固定超时的打嗝模式电流限制
- 关断模式下功耗极低(< 6µA典型)
- 20引脚(5mm x 5mm)薄型QFN封装
MAX15020高输入电压降压型DC-DC转换器可工作在7.5V至40V输入电压范围。器件集成了一个0.2Ω的高边开关,能以优异的负载和线路调整率输出2A负载电流。通过使用外部基准输入(REFIN)可在0.5V至36V范围内动态调整输出。关断模式下,MAX15020仅消耗6µA电流。
芯片使用前馈电压模式结构,在高压环境进行转换时可获得良好的抗噪声性能,并提供外部补偿以获得最大的灵活性。开关频率可选为300kHz或500kHz,也可利用SYNC输入同步至100kHz至500kHz的外部时钟信号。IC在300kHz时可提供高达95%的占空比(典型值)。
器件包含可配置的欠压锁定(UVLO)和软起动功能。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和过热关断。MAX15020提供20引脚5mm x 5mm TQFN封装,额定工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 工业电源
- 打印头驱动器电源
- 降压型电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15020ATP+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX15020ATP+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15020ATP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论