LTC7852
LTC7852-1
推荐用于新设计
双通道输出、6相、多相电流模式同步控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 使用亚毫欧姆DCR检测或具有电流检测功能的DrMOS来提高效率
- 采用电源模块、DrMOS或外部栅极驱动器和MOSFET工作
- 总输出电压精度:±0.5%
- 灵活的相位配置
- 双输出电流监控
- tON(MIN) = 40ns,可以在高频条件下实现极低占空比
- 双路差分远程检测放大器
- 可编程频率范围:250kHz至1.2MHz
- VIN 范围不受 IC 限制
- VCC 范围:4.5V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.5V 至 2.0V
- 适用于LTC7852的48引脚(5mm × 6mm)GQFN
- 适用于LTC7852-1的36引脚(4mm × 5mm )QFN
LTC7852/LTC7852-1 是一款 6 相、双输出电流模式同步降压型开关稳压控制器,可与外部功率链路器件 (如 DrMOS、电源模块或分立式 N 沟道 MOSFET 和相关的栅极驱动器)配合使用。其灵活的设计支持 1、2、3、4、5 和 6 相配置。LTC7852 提供一项可改善电流检测信号信噪比的独特功能,从而允许使用具非常低 DC 绕组电阻的电感器,以实现较高效率。该控制器的最小导通时间仅为 40ns,从而允许在高降压比下使用高开关频率。使用两个 IC 可并联 8、10 或 12 相,以满足高达 400A 的极高电流要求。
远端采样差分放大器和精密基准可提供 0.5V 至 2.0V 的准确输出电压。输入电压不受控制器的限制。针对输出短路或过流的打嗝模式保护功能可较大限度降低热耗散。
LTC7852-1 专为 DrMOS 而特别设计,具有一个内部电流检测信号。
应用
- 计算机系统
- 电信和数据通信系统
- DC 配电系统
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC7852ERHE#PBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
| LTC7852ERHE#TRPBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
| LTC7852EUFD-1#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7852EUFD-1#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7852IRHE#PBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
| LTC7852IRHE#TRPBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
| LTC7852IUFD-1#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7852IUFD-1#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7852
- LTC7852-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7852的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论