LTC7822
推荐用于新设计带负载电流监控器的混合降压型同步控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 48V 至 12V 应用中峰值效率达 98.5%
- 1kW 输出功率下满载效率达 97.8%
- 宽 VIN 范围:19V 至 90V(绝对最大值为 100V)
- 输出电压高达 35V
- 10V 栅极驱动可实现最佳效率
- 输出电流监视器
- EXTVCC 输入用于改善裸片温度
- ±输出电压精度为 1.25%
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 可锁相固定频率 150kHz 至 1.5MHz
- 用于多 IC 并联操作的 CLKOUT 引脚
- 软切换和低 EMI 性能
- 过温和 OC/OV 保护
- 48 引脚 7mm x 7mm 塑料 QFN 封装
LTC7822 采用 ADI 专有架构,将软开关电荷泵拓扑与双相交织同步降压型转换器相结合,与传统开关架构相比,可提供出色的效率和低 EMI 性能。在典型的 48V 至 12V 应用中,使用 LTC7822 可实现高达 98.5% 的效率。
通过降低开关损耗,混合转换器可以实现更高的开关频率而不会牺牲太多效率。与单相混合转换器相比,专有双相拓扑大大减少了电荷泵阶段中的电容器数量。LTC7822 既支持标准分立电感,也支持耦合电感。
LTC7822 可以轻松并联,凭借其精确的电流共享能力和频率同步功能来提供更高的输出电流。电流监测器提供反映负载电流的模拟电压。
应用
- 54V/48V 至 5V/12V 转换
- 中间总线转换器
- 高电流分布式电源系统
- 电信、数据通信和存储系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC7822AUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7822AUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7822的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论