概览
产品详情
评估电路 EVAL-LTC7822-AZ 具有 LTC7822:带有负载电流监视器的双相混合降压同步控制器。LTC7822 采用 ADI 专有架构,将软开关电荷泵拓扑与双相交织同步降压型转换器相结合,可提供出色的效率和低 EMI 性能。LTC7822 可在很宽的 VIN 范围内工作:19V 至 90V(最大绝对值 100V),输出电压高达 35V,可锁定相位的固定频率为 150kHz 至 1.5MHz,并可根据不同应用灵活配置。
EVAL-LTC7822-AZ 在 36V 至 60V 输入电压下工作,并产生 12V 的输出。在四分之一砖型解决方案的尺寸内实现超过 1kW 的输出功率输送,峰值效率为 98.4%。EVAL-LTC7822-AZ 经过优化,频率为 150kHz,非常适合高效率、高功率密度的 48V 至 12V 应用。
由于采用专有架构,与传统并联单相混合开关电容解决方案相比,双相 EVAL-LTC7822-AZ 具有最小的总 CMID 电容值。LTC7822 的 10V 栅极驱动电压降低了 MOSFET’ 的功率损耗。EXTVCC 引脚使 LTC7822’ 的内部 LDO 可使用比高损耗的 VIN 更低的电源电压。此外,电路板上应用的耦合电感可实现最小的解决方案尺寸和最高的效率性能。
输出电压和 VIN ENABLE/UVLO 电压分别由 FB 引脚和 RUN 引脚上的电阻分压器进行编程。RUN 引脚的设置使得当输入电压升至 33V 以上时电路将打开,当输入电压降至 27V 以下时电路将关闭。FAULT 和 PGOOD 状态标志指示 MID_SNS 电压、裸片温度和 VOUT 电压偏差。IMON 和 IMON_REF 报告输出电流,并且可以在电路板上轻松访问,以用于系统监测目的。
EVAL-LTC7822-AZ 可并联多个电路板,以实现更高的输出功率。有关更多详情,请按照本用户指南中的说明进行操作。
LTC7822 采用 48 引脚、7mm x 7mm 塑料 QFN 封装。LTC7822 数据手册提供了完整的器件运行说明和应用信息。必须结合本用户指南阅读 LTC7822 数据手册才能正确使用评估电路 EVAL-LTC7822-AZ。