LTC4232-1

推荐用于新设计

5A 集成型热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 缩短的 16ms 接通延迟
  • 小占板面积
  • 33mΩ MOSFET 和 RSENSE
  • 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
  • 准确度达 10% 的可调电流限值
  • 电流和温度监视器输出
  • 过热保护
  • 故障之前的可调电流限制定时器
  • 电源良好和故障输出
  • 可调浪涌电流控制
  • 准确度为 2% 的欠压和过压保护
  • 与 LTC4217 引脚兼容 (仅 DFN 封装)
  • 采用 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装
LTC4232-1
5A 集成型热插拔控制器
12V, 5A Card Resident Application with Auto-Retry Power-Up Waveforms Product Package 1
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
LTC4217 推荐用于新设计 2A 集成热插拔控制器
LTC4232 推荐用于新设计 5A 集成型热插拔控制器
LTC4233 推荐用于新设计 10A、保证 SOA 热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4232
  • LTC4232-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1886B-B

LTC4232IDHC-1 Demo Board | 5A Integrated Hot Swap Controller with 16ms Turn-On Delay

产品详情

Demonstration circuit 1886B features the LTC4232 and the LTC4232-1 5A integrated Hot Swap™ controllers. The LTC4232 is ideally suited for demanding power distribution control in 2.9V to 15V applications for hot board insertion protection, high side power switching, and electronic circuit breaker functions.


 

DC1886B-B
LTC4232IDHC-1 Demo Board | 5A Integrated Hot Swap Controller with 16ms Turn-On Delay
DC1886B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4232-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览