LTC4155
推荐用于新设计具 I2C 控制和 USB OTG 功能的双通道输入电源管理器 / 3.5A 锂离子电池充电器
- 产品模型
- 4
概述
- 高效率充电器能提供 3.5A 的充电电流
- 单片式开关稳压器较佳地利用了有限的功率与热预算
- 双通道输入过压保护控制器
- 针对多个输入的优先级多路复用
- I2C / SMBus 控制及状态反馈
- NTC 热敏电阻 ADC 用于温度相关型充电算法 (JEITA)
- 利用低电量电池可实现“即时接通”操作
- 电池理想二极管控制器用于电源管理
- 至 USB 端口的 USB On-The-Go 功率输送
- 具有 4 种浮动电压设定值的全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
- 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC®4155 是一款 15W I2C 控制型电源管理器,具有 PowerPath™ 即时接通操作、高效率开关电池充电和 USB 兼容性。LTC4155 可无缝地管理从两个 5V 电源 (例如:一个 USB 端口和一个墙上适配器) 至单节可再充电锂离子 / 锂聚合物电池及一个系统负载的功率输送。
LTC4155 的开关电池充电器可自动限制其输入电流以保持 USB 兼容性,也可以从一个高功率墙上适配器吸收高达 3A 的电流。高效率降压型开关充电器设计用于向应用电路提供最大的功率,并减少高功率密度应用中的热量。
由于可通过 I2C 来调节输入电流、充电电流、电池浮动电压、充电终止及许多其他参数,因而实现了更大的灵活性。主要的系统及充电参数的 I2C 状态报告有利于做出智能化的控制决策。USB On-The-Go 支持能力可在无需使用任何附加组件的情况下向 USB 端口回送 5V 电源。一个双通道输入、优先级多路复用、过压保护电路用于保护 LTC4155 的 VBUS 引脚免遭高电压的损坏。
LTC4155 采用扁平 (0.75mm) 28 引脚 4mm x 5mm QFN 表面贴装型封装。
应用
- 平板个人电脑
- 超级移动个人电脑
- 视频媒体播放器
- 数码相机、GPS、PDA
- 智能手机
- 便携式医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
产品选型卡 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4155EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4155EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4155IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4155IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4155EUFD#PBF | 量产 | |
| LTC4155EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LTC4155IUFD#PBF | 量产 | |
| LTC4155IUFD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LTC4155 Software
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 3 | ||
| LTC4362 | 推荐用于新设计 | 1.2A 过压/过流保护器 |
| LTC2955 | 推荐用于新设计 | 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器 |
| LTC4417 | 推荐用于新设计 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
| 电池充电器IC 1 | ||
| LTC4099 | 量产 | 具过压保护功能的 I2C 控制型 USB 电源管理器/充电器 |
| 电池监控器和电量计 1 | ||
| LTC2942-1 | 过期 | 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片 |
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2884 | 量产 | 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器 |
| 温度传感器 1 | ||
| LTC2991 | 推荐用于新设计 | 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC4156 | 推荐用于新设计 | 具 I2C 控制和 USB OTG 功能的双通道输入电源管理器 / 3.5A LiFePO4 电池充电器 |
工具及仿真模型
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论