LTC3897-2

推荐用于新设计

具有输入/输出保护功能的PolyPhase®同步升压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电源范围:4.5V 至 65V(浪涌高达 75V)
  • 反向输入保护高达 –40V
  • 升压转换器的浪涌电流控制、过流保护和输出断开
  • 具有可调钳位电压的输入电压浪涌保护
  • 板载理想二极管控制器
  • 低静态电流:55µA
  • 两相操作可降低所需的输入和输出电容和噪声
  • 输出电压高达 60V
  • 可调栅极驱动电平 5V 至 10V (OPTI-DRIVE),用于逻辑电平或标准阈值 FET
  • 无需外部引导二极管
  • 采用具有高电压引脚间距的 5mm × 9mm QFN-44 封装
LTC3897-2
具有输入/输出保护功能的PolyPhase®同步升压控制器
LTC3897-2 Application Circuit LTC3897-2 Pin Configuration LTC3897-2 Performance Graph
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3897

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3897
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3897-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览