LTC3620

量产

超低功率、15mA、同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 95%
  • 最大电流输出:15mA
  • 具内部 50kHz 默认频率的外部可编程频率箝位较大限度地降低了音频噪声
  • 18μA IQ 电流
  • 2.9V 至 5.5V 输入电压范围
  • 低电池电量检测
  • 0.6V 基准允许低输出电压
  • 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
  • 2.8V 欠压闭锁
  • 独特的低噪声控制架构
  • 内部功率 MOSFET
  • 无需肖特基二极管
  • 内部软起动
  • 纤巧型 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装

 

LTC3620
超低功率、15mA、同步降压型开关稳压器
High Efficiency Low Power  Step-Down Converter Output Voltage Ripple  vs Load Current Product Package 1 Efficiency vs Load Current
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1460A

LTC3620EDC Demo Board | 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.1V/1.2V/1.8V @ 15mA

产品详情

Demonstration circuit 1460A is a high efficiency step-down converter featuring the LTC3620EDC. Its input voltage ranges from 2.9V to 5.5V, and it provides up to 15mA of load current at a jumper-selectable output voltages of 1.1V, 1.2V or 1.8V.

DC1460A
LTC3620EDC Demo Board | 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.1V/1.2V/1.8V @ 15mA
DC1460A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览