LTC3563

量产

具可选输出电压的 500mA、同步降压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 96%
  • 引脚可选的输出电压:1.28V / 1.87V
  • 低纹波 (<20mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 26μA
  • 非常低的静态电流:仅 26μA
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 无需肖特基二极管
  • 内部软启动电路限制了浪涌电流
  • 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
  • ±2% 输出电压准确度
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 过热保护
  • 采用 2mm x 2mm 6 引脚 DFN 封装

LTC3563
具可选输出电压的 500mA、同步降压型 DC/DC 转换器
Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
监控电路和复位器IC 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3563
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3563的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览