LTC3537

推荐用于新设计

2.2MHz、600mA 同步升压型 DC/DC 转换器和 100mA LDO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率升压型 DC/DC 转换器和 LDO

    升压
  • VIN:0.68V 至 5V,VOUT:1.5V 至 5.25V
  • IOUT:100mA (在 3.3V),VIN > 0.8V
  • 2.2MHz 固定频率操作
  • 具输出断接功能的同步整流器
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作 (可利用引脚来选择)

    线性 LDO 稳压器
  • VIN:1.8V 至 5.5V,VOUT:0.6V 至 5.5,IOUT:100mA
  • 100mV 压差电压 (在 50mA)
  • 24dB 纹波抑制 (在 fSW)

    结合
  • 电源良好指示器
  • 低电池电量比较器
  • 30μA IQ
  • 扁平 3mm x 3mm x 0.75mm 封装

 

LTC3537
2.2MHz、600mA 同步升压型 DC/DC 转换器和 100mA LDO
Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3537
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1242A

LTC3537EUD | 600mA (I sw) Synchronous Boost Converter and 100mA LDO in 3mmmm x 3mm QFN

产品详情

DC1242A: Demo Board for the LTC3537 - 2.2 MHz, 600mA Synchronous Step-Up DC/DC Converter and 100mA LDO


 


DC1242A
LTC3537EUD | 600mA (I sw) Synchronous Boost Converter and 100mA LDO in 3mmmm x 3mm QFN
DC1242A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3537的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览